매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 19 15 523 5196
Han CGM-P F+B M25X1,5 D. 11-13 nature
Han CGM-P F+B M25X1,5 D. 11-13 nature

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 글랜드
M25
클램핑 범위: 11 ... 13 mm
재료 (케이블 글랜드): 폴리아미드 (PA) 흰색
IP67 / IP69
렌치 사이즈: 32
Notes
비교하다
품번들: 19 15 523 5196
Han CGM-P F+B M25X1,5 D. 11-13 nature
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® F+B
  • Type of accessory Cable gland
Version
  • Pack contents With spacing washer
Technical characteristics
  • Wrench size 32
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 / IP69
  • Size M25
  • Clamping range 11 ... 13 mm
Material properties
  • Roughness of the surface ≤ 0.8 µm
  • Material (cable glands) Polyamide (PA)
  • Colour (cable gland) White
  • Colour (seal) Blue
  • Material (accessories) VA 1.4305
Specifications and approvals
  • Approvals
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1500
    FDA 21 CFR 176.170 (c)
    FDA 21 CFR 177.1390
    FDA 21 CFR 177.1395
    FDA 21 CFR 177.2600
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 31.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140192799
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다