Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Inserts
45
Frames
2
Artikelnummer: 09 30 024 0481
Han B Hood Top Entry PG 29 Central Lever
Han B Hood Top Entry PG 29 Central Lever

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kap
Grootte: 24 B
Hoge constructie
Centrale sluithendel (op de kap)
Roestvrij staal
Ingang bovenkant
1x Pg 29
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten
Geëpoxeerd
RAL 7037 (stofgrijs)
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 30 024 0481
Han B Hood Top Entry PG 29 Central Lever
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Inserts
45
Frames
2
Productdetails
Tanımlama
  • Kategori Hoods / Housings
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Hood
  • Tip High construction
Sürüm
  • Boyut 24 B
  • Sürüm Top entry
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x Pg 29
  • Kilitleme tipi Central locking lever (on the hood)
  • Uygulama Alanı Standard hoods/housings for industrial connectors
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not For use as a connector according to IEC 61984.
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Aluminium die-cast
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Powder-coated
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037 (dust grey)
  • Malzeme (kilitleme) Stainless steel
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri Lead
  • ECHA SCIP numarası 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde
    Lead
    Nickel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 450 g
  • Menşei ülkesi Germany
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140047198
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare