Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
34
Part number: 09 30 032 0733
Han B Hood Coupler HC 2 Levers PG 42
Han B Hood Coupler HC 2 Levers PG 42

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable to cable housing
Size: 32 B
High construction
Double locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Top entry
1x Pg 42
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 09 30 032 0733
Han B Hood Coupler HC 2 Levers PG 42
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
34
Product Details
Identificazione
  • Categoria Hoods/Housings
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Tipo di custodia Cable to cable housing
  • Tipo High construction
Versione
  • Taglia 32 B
  • Versione Top entry
  • Uscita cavo metrica 1x Pg 42
  • Tipi di aggancio Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Settori di applicazione Standard hoods/housings for industrial connectors
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Aluminium die-cast
  • Finitura superficiale (custodie) Powder-coated
  • Colore (custodie) RAL 7037 (dust grey)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Colore (aggancio) RAL 7037 (dust grey)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Codice ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 567 g
  • Paese di origine Germany
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140048218
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal