Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
17
Accessories
6
Peça de reposição
1
Insertos
56
Frames
2
Part number: 09 30 716 0302
Han 16B-HBM 4pegs cover black
Han 16B-HBM 4pegs cover black

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
With thermo-plastic cover, Black
Size: 16 B
Low construction
Double locking lever (on the hood)
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 30 716 0302
Han 16B-HBM 4pegs cover black
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
17
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
56
Frames
2
Product Details
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® B
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
  • Descrição da carcaça/base
    Com tampa termoplástica
    Preto
  • Tipo Construção baixa
Versão
  • Tamanho 16 B
  • Tipo de trava Alavanca de trava dupla (na carcaça)
  • Campo de aplicação Carcaças/bases padrão para conectores industriais
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (vedação) NBR
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Níquel
    Naftaleno
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 115,8 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140048652
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal