Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 A1A 2270 030
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 3m
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 3 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 A1A 2270 030
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 3m
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
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Han E®
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    Han® 6 B maschio
    Custodia
  • Connettore 2
    Han® 6 B femmina
    Custodia
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 3 m
  • Numero di conduttori 7
  • Struttura conduttore 7x 1,5 mm²
  • Taglia 6 B
  • Numero di poli 6
  • Contatto di terra si
  • Dettagli applicativi
    Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
    Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati.
    Protezione da folgorazione: la protezione contro i contatti indiretti (protezione dai guasti) deve essere garantita da misure adeguate adottate dall'utente durante l'installazione. Ad esempio, mediante un'area ad accesso limitato (area accessibile solo a tecnici specializzati e istruiti).
Dati collegamento
  • Tensione nominale 500 V
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima
    -15 ... +70 °C spostato
    -40 ... +80 °C non spostato
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Raggio di curvatura minimo
    4x diametro cavo (curvatura singola)
    10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
  • Compatibile con catena di traino Si
  • Tensione di prova Ur.m.s. 4 kV AC
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
  • Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) RAL 7001 (grigio-argento)
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC
    Piombo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
    EN 50290-2-22 Resistenza agli oli
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140487437
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare