Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 33 50 A40 0270 030
Han 6 B-E CA lever f/- ang/- PVC, 3m
Han 6 B-E CA lever f/- ang/- PVC, 3m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Длина кабеля: 3 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 50 A40 0270 030
Han 6 B-E CA lever f/- ang/- PVC, 3m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
Identificación
  • Categoría Разводка кабельных систем
  • Serie Han E®
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Elemento Кабельные сборки
  • Especificaciones Предварительно собран с одной стороны
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Tamaño 6 B
  • Número de contactos 6
  • Contacto PE Да
  • Detalles
    Не присоединять или отсоединять под электрической нагрузкой.
    Сборка и монтаж должны выполняться квалифицированным специалистом.
    Защита от поражения электрическим током при монтаже, а также от случайного прикосновения, должна быть обеспечена соответствующими мерами с привлечением специалистов-электриков и прошедших инструктаж сотрудников).
Propiedades del material
  • RoHS условно совместим
  • Exenciones RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Estado ELV условно совместим
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Не содержится
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Не содержится
  • Sustancias REACH SVHC Да
  • Sustancias REACH SVHC
    Свинец
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la California Proposition 65 Да
  • Sustancias de la California Proposition 65 Свинец
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Румыния
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140333963
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare