Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
11
Accessories
1
Inserts
82
Codice prodotto: 19 62 003 1165
Han 3EMC-Base angled-M25
Han 3EMC-Base angled-M25

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia a vite
Angolato
Taglia: 3 A
Aggancio a leva singola
Acciaio
1x M25
Materiale (custodie): Lega di zinco
Uncoated
Non verniciato
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 62 003 1165
Han 3EMC-Base angled-M25
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
11
Accessories
1
Inserts
82
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® EMC
  • Type of hood/housing Screw mounted housing
  • Description of hood/housing Angled
Version
  • Size 3 A
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Hoods/Housings for higher EMC requirements
  • Pack contents Please order seal screw separately.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E 12
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Uncoated
  • Colour (hood/housing) Unpainted
  • Material (locking) Steel
  • Surface (locking) Zinc plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 81.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140171459
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Custodie Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta