配套產品
配套產品
Frames
4
零件號: 19 40 024 1161
Han 24HPR-WDF-Gehäuse-3xM25
Han 24HPR-WDF-Gehäuse-3xM25

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
面板安裝底座
用於內部安裝
尺寸: 24 HPR enlarged
螺釘鎖扣
不銹鋼
頂出線
3x M25
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
注解
比較
零件號: 19 40 024 1161
Han 24HPR-WDF-Gehäuse-3xM25
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Frames
4
產品詳情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® HPR enlarged
  • Gehäuseart Wanddurchführungsgehäuse
  • Gehäusebeschreibung für Montage von innen
Ausführung
  • Baugröße 24 HPR enlarged
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 3
  • Kabeleingang 3x M25
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
  • Hinweise
    Benötigtes Anbaugehäuse 09 40 024 0368 nicht enthalten, muss separat bestellt werden
    Bei Verwendung von Han® Standard Einsätze der Baugröße B oder Han-Modular® Gelenkrahmen bitte den Adapter 09400009961 separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung ‌ 4 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Stärke der Einbauwand ≥2 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung Edelstahl
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 862,5 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140361317
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較