配套產品
配套產品
Combinables
5
Accessories
18
Insertos
45
Frames
2
零件號: 19 30 024 0485
Han 24B-HTE2-M32/M40-w. CL
Han 24B-HTE2-M32/M40-w. CL

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
上殼
尺寸: 24 B
高結構
中間單鎖扣(上殼)
不銹鋼
頂出線
1x M32 1x M40
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
注解
比較
零件號: 19 30 024 0485
Han 24B-HTE2-M32/M40-w. CL
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
5
Accessories
18
Inserts
45
Frames
2
產品詳情
Azonosítás
  • Kategória Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Lengő csatlakozóház
  • Típus Magas kivitel
Verzió
  • Méret 24 B
  • Verzió Egyenes kábelbevezetés
  • A kábelek száma 2
  • Kábelbevezetés
    1x M32
    1x M40
  • Rögzítés típusa Központi rögzítőkengyel (a lengő csatlakozóházon)
  • Alkalmazási terület Standard lengő és rögzített oldali csatlakozóházak ipari csatlakozókhoz
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött alumínium
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (porszürke)
  • Anyag (Rögzítés) Rozsdamentes acél
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 201 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140165144
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較