Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Osanumero: 09 10 002 4701
Han 1A LC-M
Han 1A LC-M

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Male
Contacts: 2
Size: 1 A
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Osanumero: 09 10 002 4701
Han 1A LC-M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
tuotteen yksityiskohdat
Azonosítás
  • Kategória Érintkező vezetők
  • Sorozat Han® 1A
  • Tulajdonságok Suitable for LC contacts
Verzió
  • Fajta Apa
  • Méret 1 A
  • Érintkezők száma 2
  • Rögzítés típusa Egykengyeles
  • Részletek
    A rögzítő kengyelt külön rendelje meg.
    Az IP65 védelemhez rendeljen külön lengő/rögzített csatlakozóházakat.
  • Részletek A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984.
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Színes (betét) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok EN 45545-2 Tűzvédelem a vasúti járműveken
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140481169
  • eCl@ss 27.440.219,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare