Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Frames
4
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
2
Artikelnummer: 19 40 016 9908
Han 16HPR EasyCon cover M50
Han 16HPR EasyCon cover M50

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Pokrywa montażowa
dla obudów gniazd montażu powierzchniowego, dla obudów wtyczek
Rozmiar: 16 B
Mocowanie śrubowe
1x M50
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy, Odporne na korozję
Malowane proszkowo
RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki): NBR
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 19 40 016 9908
Han 16HPR EasyCon cover M50
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Frames
4
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
2
Produktdetails
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of hood/housing Mounting cover
  • Description of hood/housing
    for surface mounted housings
    for hoods
Version
  • Size 16 B
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M50
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌6 Nm Mounting cover
    ‌6 Nm Distance bolt
    ‌6 Nm Fixing screws
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Odlew aluminiowy
    Odporne na korozję
  • Surface (hood/housing) Malowane proszkowo
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (czarny)
  • Material (seal) NBR
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.01 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140831414
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen