myHARTING Login
구성자
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
13
Accessories
6
Insertos
55
Frames
2
데이터가 없습니다.
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Hoods / Housings
For industrial applications
09 62 816 2301 ML
품번들: 09 62 816 2301 ML
Han 16EMC/B HBM DML
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
벌크헤드 장착형 하우징
외장 씰
규격: 16 B
낮은 구조
더블 잠금 레버
아연 도금강
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트
비코팅방식
비도장
재료 (실): NBR
Notes
비교하다
품번들: 09 62 816 2301 ML
Han 16EMC/B HBM DML
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
13
Accessories
6
Insertos
55
Frames
2
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Hoods / Housings
Series of hoods/housings
Han
®
EMC/B
Type of hood/housing
Bulkhead mounted housing
Description of hood/housing
External seal
Type
Low construction
Version
Size
16 B
Locking type
Double locking lever
Field of application
Hoods/Housings for higher EMC requirements
Technical characteristics
Tightening torque
1 Nm Fixing screws M4
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
For use as a connector according to IEC 61984.
Mating cycles
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP66
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
4
12
Material properties
Material (hood/housing)
Aluminium die-cast
Surface (hood/housing)
Uncoated
Colour (hood/housing)
Unpainted
Material (seal)
NBR
Material (locking)
Steel, zinc plated
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvals
CE
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
0.01 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140351295
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (한국어)
PDF (프랑스어)
PDF (네덜란드어)
PDF (스웨덴어)
PDF (폴란드어)
PDF (일어)
PDF (헝가리어)
PDF (덴마크어)
PDF (이탈리아어)
PDF (독일어)
PDF (루마니아어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (체코어)
PDF (스페인어)
PDF (러시아어)
PDF (영어)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다