Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Osanumero: 19 40 010 1113
Han 10HPR-PFT housing-M40
Han 10HPR-PFT housing-M40

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Panel feed through housing, for mounting from inside, Size: 10 B, Screw locking, Stainless steel, Top entry, 1x M40, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant, Powder-coated, RAL 9005 (jet black), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 19 40 010 1113
Han 10HPR-PFT housing-M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
tuotteen yksityiskohdat
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda przepustu panelowego
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd do montażu od wewnątrz
Wersja
  • Rozmiar 10 B
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M40
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający (mocowanie śrubowe) ‌ 4 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Grubość panelu ≥2 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Alliage d'aluminium moulé
    Résistant à corrosion
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Peint à la poudre époxy
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (noir foncé)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady) Acier inoxydable
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Non contenu
  • REACH ANEKS XIV substancje Non contenu
  • REACH SVHC substancje Non contenu
  • Propozycja Kalifornijska 65 Oui
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Nickel
    Naphtaline
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.055 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140129641
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare