Circuito di alimentazione
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Corrente di partenza
<1,4 A @ 24 V DC
<2,3 A @ 48 V DC
Protezione da sovracorrenti
2 A Immissione
Consumo
<3,12 W @ 24 V DC
Collegamento
Collegamento a vite
Numero di poli
3
Sezione conduttori
0,08 ... 2,5 mm²
Sezione del conduttore [AWG]
AWG 28 ... AWG 12
Disposizione pin
+ / - / FE
Protezione contro l'inversione di polarità
Si
Dettagli tecnici
Grado di inquinamento
2
Sovratensioni
II
Temperatura d'esercizio
-40 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio
-40 ... +85 °C
Umidità relativa
0 ... 95 % Non condensante (in esercizio)
0 ... 95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto)
Pressione aria
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP30 condizioni di inserzione
MTBF
≈ 1734.000 h
Porte Ethernet in rame
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
8
Standard di trasmissione
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Auto-negoziazione
Si
Auto-polarità
Si
Auto-MDI(X)
Si
Fisica delle trasmissioni
Twisted Pair Cat. 5
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Lunghezza di trasmissione
100 m
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Alluminio (anodizzato)
Lastra in acciaio (verniciata a polvere)
Lunghezza
107,5 mm
Larghezza
25 mm
Altezza
142 mm
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
7 c)-I: Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica