매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 45 600 0500 0201
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
구리 케이블 (원형)
4x 2x AWG 26/7
PVC
Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
Notes
비교하다
품번들: 09 45 600 0500 0201
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Category Sistem kablajı
  • Element Toplu kablolar
  • Specification Monte edilmemiş
  • Type of cable Bakır kablo (yuvarlak)
  • Printing on cable HARTING INDUSTRIAL CABLE CAT 6A S/FTP 4x2xAWG26/7 E333435 AWM STYLE 20276 80°C 30V 094560005000201 “meter marking” “Charge Number” “HARTING LOGO”
Version
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Ekranlı
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C taşındı
    -20 ... +80 °C etkilenmemiş
  • Cable diameter 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Minimum bending radius
    4x Kablo çapı (tekil bükme)
    8x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Sarı
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances İçermez
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 47 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444920
  • GTIN 5713140570917
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다