Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Osa number: 09 99 000 0191
GDS A CRIMPING TOOL FC 1-2-3
GDS A CRIMPING TOOL FC 1-2-3

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Hand crimping tool
for individual DIN 41612 contacts, for contacts FC 1, FC 2 and FC 3
Conductor cross-section: 0.14 ... 0.25 mm² for FC 1 contacts 0.25 ... 0.56 mm² for FC 2 contacts 0.75 ... 1.5 mm² for FC 3 contacts
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 09990000656.
Osa number: 09 99 000 0191
GDS A CRIMPING TOOL FC 1-2-3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
toote detailid
Identificação
  • Categoria Ferramentas
  • Tipo de ferramenta Ferramenta de crimpagem manual
  • Descrição da ferramenta
    para contatos individuais DIN 41612
    para contatos FC 1, FC 2 e FC 3
Versão
  • Conteúdo da embalagem O localizador está incluso no fornecimento
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor
    0,14 ... 0,25 mm² para contatos FC 1
    0,25 ... 0,56 mm² para contatos FC 2
    0,75 ... 1,5 mm² para contatos FC 3
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 446 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 82032000
  • GTIN 5713140105843
  • eCl@ss 21.043.811,00
  • ETIM EC000168
Documentation
Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 30
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare