Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 282 8758 030
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 3,0m
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 282 8758 030
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Wiring 1:1
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) 검정색
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 200.5 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140391079
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar