Matching Products
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
35
Osanumero: 33 01 241 0250 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 25.0m
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 25.0m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode
Cable length: 25 m
Notes
Compare
Osanumero: 33 01 241 0250 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 25.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
35
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 SC duplex
  • Connector 2 LC duplex
  • Type kabel (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • Beschrijving van de kabel Multimodus
Versie
  • Kabellengte 25 m
  • Aantal vezels 2
  • Vezeltype 2G50/125 OM3
Technische eigenschappen
  • Kabeldiameter 5,17 mm
Materiaaleigenschappen
  • Kleur (kabel) Azul claro
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • ELV-status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen Plomo
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen Plomo
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 28 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140802797
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare