Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 09 06 000 7472
DIN-Power crimp 3,F, PL1, 250 Rolle
DIN-Power crimp 3,F, PL1, 250 Rolle

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Contacto hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 000 7472
DIN-Power crimp 3,F, PL1, 250 Rolle
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Contactos para
    DIN 41612 Tipo D
    DIN 41612 Tipo E
    DIN 41612 Tipo F
    DIN 41612 Tipo 2F
    DIN 41612 Tipo F9
    DIN 41612 Tipo MH 24+7
    DIN 41612 Tipo FM
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Contacto hembra
  • Proceso de fabricación Contactos estampados
  • Contenidos del paquete 250 contactos en canana
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,5 ... 1,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 20 ... AWG 16
  • Diámetro exterior de hilo 1,6 ... ‌2,8 mm
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 3,5 ... 4 mm
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Resistencia a la tracción 60 ... ‌135 N
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementario)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 179 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140009608
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar