매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 61 06 003 0549 00
F-CY-JZ 4G1,5qmm
F-CY-JZ 4G1,5qmm

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
구리 케이블 (원형)
내유성, 내연제
4G 1.5 mm²
PVC
Notes
비교하다
품번들: 61 06 003 0549 00
F-CY-JZ 4G1,5qmm
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 벌크 케이블
  • 사양 비조립식
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    내유성
    내연제
버전
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4G 1.5 mm²
  • 차폐형 차폐형
기술적 특성
  • 정격 전압 도체-접지 300 V
  • 정격전압 도체-도체 500 V
  • 정격 임펄스 전압 8 kV
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
    -10 ... +80 °C 이동됨
  • 케이블 직경 8.3 mm
  • 차폐 유형 브레이드(Braid): 주석 처리된 구리 코어 (85% 커버리지)
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    4 kV 와이어 / 와이어
    2 kV 와이어 / 차폐형
  • 커플링 감쇠 ( 20 °C / 30 MHz에서) ‌ 250 mΩ/m
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) RAL 7001 (은회색)
상세명세 및 승인
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 116.9 g
  • 총 중량 ‌ 126 g/m
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444995
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
다운로드
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다