Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 888 8576 250
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 25m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 25m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 25 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 888 8576 250
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 25m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Konektor 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 25 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4× 2 kroucená dvoulinka
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Odpor smyčky ‌ 290 Ω/km
  • Mezní teplota
    -25 ... +60 °C Bez pohybu
    ‌0 ... +50 °C v pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Izolační odpor při 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedance při 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) FRNC (LSZH)
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1.030 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140257030
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar