매칭 제품
매칭 제품 NEW
Accessories
3
품번들: 09 03 000 9966
Din type C/R shroud screw fix a=6.70
Din type C/R shroud screw fix a=6.70

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
핀 덮개
암형 커넥터 타입 C 지원, 수형 커넥터 타입 R 지원
열가소성 수지
RAL 7032 (페블 그레이)
Notes
비교하다
무료 샘플
품번들: 09 03 000 9966
Din type C/R shroud screw fix a=6.70
Notes
비교하다
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Accessories
3
제품 상세 정보
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Envoltura de contacto
  • Descripción del accesorio
    para conectores hembra tipo C
    para conectores macho tipo R
Versión
  • Longitud de terminación
    13 mm
    16,2 mm
    17 mm
  • Fijación Fijación de tornillo
Características técnicas
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos
    ‌1,8 mm ±0,5 ‌
    ‌5 mm ±0,5 ‌
    ‌5,8 mm ±0,5 ‌
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,01 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140004450
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다