Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Pokrywa możne zostać przykręcona
Wersja
Rozmiar
D-Sub 3
Wersja
Top entry
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x
Mocowanie kabli
Cable clamp
Typ blokowania
With long locking screws Thread 4-40 UNC
2 części
Yes
Rozdzielny
Yes
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
0.25 Nm Cable clamp screw
0.25 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Temperatura otoczenia
-20 ... +90 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP30
Średnica przewodu
3.5 ... 11 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Thermoplastic
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Black
Długość
35.9 mm
Szerokość
53.2 mm
Wysokość
15.2 mm
RoHS
compliant with exemption
RoHS zwolnienia
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Yes
REACH SVHC substancje
Lead
Numer ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011