Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
22
Accessories
1
N.º de referencia: 09 03 464 6824
DIN-Signal C064FS-2,9C1-2-clip
DIN-Signal C064FS-2,9C1-2-clip

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 64
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación, Con clip de encaje
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 03 464 6824
DIN-Signal C064FS-2,9C1-2-clip
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
22
Accessories
1
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria コネクタ
  • Série DIN 41612
  • Identificação タイプC
  • Elemento メスコネクタ
  • Descrição do contato ストレート型
Versão
  • Método de terminação ウェーブ半田付け端子
  • Tipo de conexão
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • Número de Pólos 64
  • Configuração do contato 列a、c、位置1、2、... 、31、32
  • Comprimento de terminal 2.9 mm
  • Codificação コーディングシステム(コンタクト数減少)
  • Fixação do PCB
    固定フランジ付き
    スナップインクリップ付き
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 3
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2.54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2.54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Corrente Nominal 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento >1012 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 60 N
  • Força de retirada ≤ 40 N
  • Nível de desempenho
    2
    IEC 60603-2に準拠
  • Ciclos de conexão ≥ 400
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ‌1.6 mm +2.4 ‌
  • Hot plugging いいえ
Propriedades do material
  • Material (inserto) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • Cor (inserto) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • Material (contatos) 銅合金
  • Superfície (contatos)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • Status ELV 適合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 含まず
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Substâncias REACH SVHC 含まず
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia はい
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia ニッケル
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 12,82 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140007758
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar