Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
žádné údaje nejsou dostupné
Objednací číslo: 09 06 901 9909
DIN-Power fixing strip for D 20 metalliz
DIN-Power fixing strip for D 20 metalliz

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Ochranný a vodicí rám
Vhodné pro pokovený dvojdílný kryt D 20/2 a D 20/4, Pro 20mm dělitelný kryt, Jednotlivé upevnění, Vhodné do zásuvek a krimpovacího I elementu
Plast, pokovený
Kovové provedení
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 06 901 9909
DIN-Power fixing strip for D 20 metalliz
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
žádné údaje nejsou dostupné
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada DIN 41612
  • Typ příslušenství Ochranný a vodicí rám
  • Popis příslušenství
    Vhodné pro pokovený dvojdílný kryt D 20/2 a D 20/4
    Pro 20mm dělitelný kryt
    Jednotlivé upevnění
    Vhodné do zásuvek a krimpovacího I elementu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Plast, pokovený
  • Barva (příslušenství) Kovové provedení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 8 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140215504
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
HARTING eChat