Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 06 001 9964
DIN-Power-Shroud I
DIN-Power-Shroud I

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Proteção de pino
para a fixação por parafuso de base em concha D20 plástica ou D20 metalizada., Com codificação do shroud, A cobertura é montada no conector de interface I e é parafusada no pcb ou no rack.
Termoplástico
RAL 7032 (cinza-seixo)
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 06 001 9964
DIN-Power-Shroud I
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série DIN 41612
  • Tipo de acessório Proteção de pino
  • Descrição do acessório
    para a fixação por parafuso de base em concha D20 plástica ou D20 metalizada.
    Com codificação do shroud
    A cobertura é montada no conector de interface I e é parafusada no pcb ou no rack.
Características técnicas
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • Cor (acessórios) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 15,5 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140010659
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare