Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
6
Combinables
14
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
1
N.º de referencia: 09 05 048 3204
CONECTOR A CRIMPAR 48 CTOS. W.R.
CONECTOR A CRIMPAR 48 CTOS. W.R.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de engaste
Contactos: 48
Codificación: Codificación de agujero, Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 05 048 3204
CONECTOR A CRIMPAR 48 CTOS. W.R.
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
6
Combinables
14
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 タイプ E
  • エレメント メスコネクタ
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 48
  • コーディング
    穴コーディング
    コーディングシステム(コンタクト数減少)
  • PCB固定 固定フランジ付き
  • 詳細 クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
  • コンタクト列 3
  • コンタクトピッチ(結線側) 5.08 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 5.08 mm
  • 定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • 空間距離 ≥ 1.6 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 3 mm
  • 絶縁抵抗 >1012 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 75 N
  • 引抜力 ≤ 75 N
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    1.55 kV (コンタクト−コンタクト)
    1.55 kV コンタクト−GND
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
  • 梱包寸法 80
  • 正味重量 24.76 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140008823
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar