매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 48 686 8025 075
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 7.5m
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 7.5m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Type R
Cable length: 7.5 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 686 8025 075
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 7.5m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Złącze 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Typ R
Wersja
  • Długość kabla 7,5 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/19
  • Liczba kontaktów 4
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -20 ... +60 °C Przesunięty
  • Średnica przewodu 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimalny promień gięcia 5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
  • Kompatybilne z łańcuchem kablowym Tak
  • Cykle gięcia ≥ 5.000.000 @ Promień gięcia = 75 mm dla długości ≤ 5 m przy prędkości ≤ 5 m/s przy przyspieszeniu ≤ 20 m/s²
  • Cykle zmiennego gięcia (test tic-toc) 1.000.000 @ Promień gięcia = 75 mm
  • Wytrzymałość na skręcanie ≥ 5.000.000 @ kąt gięcia = ±180° przy 1m
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Zielony
Specyfikacje i zgodność
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140337206
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다