Matching Products
Matching Products NEW
Zubehör
1
Part number: 09 67 025 0354 280
D-Sub hood 25 poles top entry metal
D-Sub hood 25 poles top entry metal

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Cover can be screwed on
Size: D-Sub 3
With short locking screws Thread 4-40 UNC
Top entry
2x
Material (hood/housing): Metal
Notes
Compare
Part number: 09 67 025 0354 280
D-Sub hood 25 poles top entry metal
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 盖子可用螺丝固定
版本
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 版本 顶出线
  • 出线孔 2x
  • 电缆固定
    电缆紧固夹
    防折套管 ≤ 8 mm
  • 锁定类型 带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
  • 环境温度 -35 ... +100 °C
  • 电缆直径 3 ... 12.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 金属
  • 长度 55.5 mm
  • 宽度 54 mm
  • 高度 15.4 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 500
  • 净重 90.6 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140221505
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood