Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 67 015 0334 280
D-Sub Hood 15 poles side entry metal 100
D-Sub Hood 15 poles side entry metal 100

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 2
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca 4-40 UNC
Entrada lateral
1x
Material (capota/base): Metálicos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 015 0334 280
D-Sub Hood 15 poles side entry metal 100
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
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases D-Sub
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base La tapa se puede atornillar
Versión
  • Tamaño D-Sub 2
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable
    Abrazadera de cable
    Descarga de tracción ≤ 6,5 mm
  • Tipo de bloqueo Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca 4-40 UNC
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo prensaestopa
  • Temperatura ambiente -35 ... +100 °C
  • Diámetro de cable 3 ... 12,5 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Metálicos
  • Longitud 41 mm
  • Anchura 40,3 mm
  • Altura 15,4 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 54,55 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140221826
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje