myHARTING Login
구성자
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
디바이스 연결장치
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
하이브리드 커넥터
데이터 및 전력/신호
09 67 050 0339
품번들: 09 67 050 0339
D-Sub 50-poles metal hood side entry
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
셸 하우징
나사체결 방식 커버
규격: D-Sub 5
육각 나사 스레드 M3
사이드 엔트리
1x
재료 (후드/하우징): 금속
Notes
비교하다
이 제품은 요청 시 제공됩니다.
지역 유통 파트너에게 문의하십시오.
품번들: 09 67 050 0339
D-Sub 50-poles metal hood side entry
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
식별
카테고리
후드 / 하우징
제품 시리즈
D-Sub
후드/하우징 타입
셸 하우징
후드/하우징 설명
나사체결 방식 커버
버전
규격
D-Sub 5
버전
사이드 엔트리
케이블 항목 수
1
케이블 엔트리
1x
케이블 고정
케이블 클램프
장력 완화 ≤ 9.7 mm
잠금 유형
육각 나사 스레드 M3
부품 2개
Yes
분리 가능
Yes
기술적 특성
조임 토크
0.4 Nm 잠금 나사
0.4 Nm 커버 나사
0.4 Nm 케이블 클램프 스크루
주변 온도
-55 ... +125 °C
케이블 직경
3 ... 15 mm
자재 특성
재료 (후드/하우징)
금속
길이
50.5 mm
폭
67.8 mm
높이
18.2 mm
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(a) / 6(a)-I:
가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
포장 규격
1
GTIN
5713140221871
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다