Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Tools
1
Cikkszám: 09 69 281 5420
D SUB MIXED MA 10A S4 sold.pow.contact
D SUB MIXED MA 10A S4 sold.pow.contact

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Forrasztott érintkező
Egyenes
Névleges áramerősség: ≤10 A
Apa
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen
Vezető keresztmetszete: 0.5 ... 1 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 69 281 5420
D SUB MIXED MA 10A S4 sold.pow.contact
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Tools
1
Termékleírás
標識
  • 類別 插針
  • 系列 D-Sub
  • 標識 Mixed
  • 插針類型 焊接針
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 焊接接線
  • 接線方式 焊接接線
  • 公母類型 公頭
  • 製造過程 車削針
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.5 ... 1 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 20 ... AWG 16
  • 額定電流 ≤ 10 A
  • 接觸電阻 ≤ 1 mΩ
  • 剝線長度 7.5 mm
  • 極限溫度 -55 ... +155 °C
  • 插入力 ≤ 7 N
  • 拔出力 ≈ 5 N
  • 性能等級
    NM 30 (S4)
    1
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插針) Copper alloy
  • 表面(插針) 鎳表面鍍貴金屬
  • 層厚度 ≥ 0.76 µm
  • 層厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料(鎖扣) 銅合金
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 2.025 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140099036
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás