Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 67 015 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 15 p
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 15 p

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Házburkolat
Integrált tömszelencével
Méret: D-Sub 2
rögzítőcsavar M3 menet
Egyenes kábelbevezetés
1x
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Hőre lágyuló műanyag
Fekete
Védettségi fokozat: IP67
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 015 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 15 p
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Identification IP67
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing With integrated cable gland
Version
  • Size D-Sub 2
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing
    Cable clamp
    Cable gland
  • Locking type Locking screw Thread M3
  • 2 parts No
  • Separable No
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Ambient temperature -35 ... +120 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Cable diameter 6 ... 8 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) Black
  • Length 58 mm
  • Width 48.8 mm
  • Height 20.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 24.9 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140090477
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás