myHARTING Login
구성자
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Accessories
3
데이터가 없습니다.
eShop
디바이스 연결장치
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
전력 및 신호 커넥터
09 67 809 7615
품번들: 09 67 809 7615
D SUB IP 67 9 POLE STRAIGHT FRONT METAL
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
커넥터
전면 프레임 적용
솔더 컵 터미네이션
정격 전류: 5 A
수형
규격: D-Sub 1
열가소성 수지, 유리섬유 충전, 쉘: 황동, 주석 도금
빨강
접점: 9
도체 단면적: 0.5 mm²
구리 합금
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
품번들: 09 67 809 7615
D SUB IP 67 9 POLE STRAIGHT FRONT METAL
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Accessories
3
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
D-Sub
식별
IP67
요소
커넥터
사양
전면 프레임 적용
접점 설명
역전식
직선형
버전
터미네이션 방법
솔더 컵 터미네이션
젠더
수형
규격
D-Sub 1
컨택트핀 개수
9
잠금 유형
스레드 포함 고정용 플랜지 4-40 UNC
기술적 특성
도체 단면적
0.5 mm²
도체 단면적 [AWG]
AWG 20
정격 전류
5 A
기중 거리
≥ 1 mm
연면 거리
≥ 1 mm
절연 저항
> 5 x 10
9
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
조임 토크
0.4 ... 0.6 Nm 스크류
제한 온도
-25 ... +70 °C
성능 레벨
NM 30 (S4)
1
체결 주기
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP67
테스트 전압 U
r.m.s.
1.2 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
자재 특성
재료 (인서트)
열가소성 수지, 유리섬유 충전
쉘: 황동, 주석 도금
컬러 (인서트)
빨강
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금
레이어 두께
≥ 0.76 µm
레이어 두께
≥ 30 µinch
재료 (실)
실리콘
컬러 (마개)
빨강
재료
아연 다이캐스트, 니켈 도금
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
사양
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
포장 규격
50
총 중량
24.98 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140095328
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (영어)
PDF (스페인어)
PDF (프랑스어)
PDF (독일어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (덴마크어)
PDF (네덜란드어)
PDF (이탈리아어)
PDF (폴란드어)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 간체)
PDF (중국어 번체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
IGES
STEP
WRL
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다