eShop 도움말
myHARTING Login
구성자
제품군
제품군
eShop News
산업용 커넥터 / Han
®
산업용 이더넷 스위치
PCB 커넥터
인터페이스 커넥터
원형 콘넥터
운영자 인터페이스
시스템 케이블링
전기차량용 충전 설비
공구
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
...
전기차량용 충전 설비
충전 케이블
88 13 758 8888 81A1
품번들: 88 13 758 8888 81A1
Charging cable Type2 VDE 32A 3ph
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
Mode 3
충전 케이블
스트레이트 케이블
타입 2, 암형 (차량 측면)
비조립식, 와이어 엔드 페룰
케이블 길이: 7.5 m
Notes
비교하다
품번들: 88 13 758 8888 81A1
Charging cable Type2 VDE 32A 3ph
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
식별
요소
충전 케이블
사양
스트레이트 케이블
충전 모드
Mode 3
커넥터 1
타입 2
암형 (차량 측면)
커넥터 2
비조립식
와이어 엔드 페룰
버전
케이블 길이
7.5 m
코어 구조
5x 6 mm² + 0.5 mm²
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
분리 불가능
위상 개수
3
컨택트핀 개수
7
신호 접점 개수
2
전원 접점 개수
5
접점 구성
Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
상세설명
또한 요청에 따라 고객 맞춤형 로고 사용 가능
기술적 특성
정격 전류 (시그널)
2 A
정격 전압 (시그널)
30 V
정격 전류 (전력)
32 A
정격 전압 (전력)
480 V
전류 유형
AC
충전 전력
22 kW
코딩 내성
220 Ω PE와 PP 사이
탈피 길이
200 mm
주변 온도
-30 ... +50 °C 작동중
-40 ... +80 °C 보관/운송
공기 압력
≥540 hPa ≈ 5000 m
삽입 포스
< 100 N
철수 포스
< 100 N
체결 주기
≥ 10,000
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP44 체결 조건
케이블 직경
16.5 mm ± 0.3 mm
최소 굽힘 반경
9x 케이블 직경 (반복 굽힘)
도체 저항 ( 20 °C에서 )
≤3.3 Ω/km @ 6 mm²
≤39 Ω/km @ 0.5 mm²
자재 특성
재료 (인서트)
폴리아미드 (PA)
컬러 (인서트)
검정색
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
은도금
재료 (후드/하우징)
폴리아미드 (PA)
컬러 (후드/하우징)
검정색
재료 (커버)
열가소성 폴리우레탄 (TPU)
재료 (케이블)
열가소성 폴리우레탄 (TPU)
컬러 (케이블)
검정색
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
상세명세 및 승인
사양
IEC 62196-2
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
4 kg
원산지
독일
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140277595
ETIM
EC002897
eCl@ss
27144705 Charging cable E-Mobility
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (독일어)
PDF (영어)
PDF (헝가리어)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (프랑스어)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (러시아어)
PDF (폴란드어)
PDF (한국어)
PDF (루마니아어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다