Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 19 00 000 5099
Han CGM-M M40x1,5 D.20-26mm/22-32mm
Han CGM-M M40x1,5 D.20-26mm/22-32mm

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dławnica kablowa
M40
Zakres zaciskania: 20 ... 32 mm
Materiał (dławnice kablowe): Mosiądz
Materiał (pierścień mocujący): Poliamid (PA)
IP68, IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Rozmiar klucza: 50
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 00 000 5099
Han CGM-M M40x1,5 D.20-26mm/22-32mm
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® CGM-M
  • Type af tilbehør Kabelforskruning
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ≤15 Nm (afhængigt af kablet og den anvendte tætningsindsats)
  • Størrelse på skruenøgle 50
  • Begrænsende temperatur -40 ... +100 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP68
    IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
  • Størrelse M40
  • Spændeområde 20 ... 32 mm
  • Bredde på tværs af hjørner 55 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabelforskruninger) Alamă
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (klemring) Poliamidă (PA)
  • Overflade (tilbehør) Placată cu nichel
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS-undtagelser 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV-status compatibil cu excepţie
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Nu este inclus
  • REACH BILAG XIV-stoffer Nu este inclus
  • REACH SVHC-stoffer Da
  • REACH SVHC-stoffer
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Plumb
  • ECHA SCIP-nummer 6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
  • California Proposition 65 stoffer Da
  • California Proposition 65 stoffer
    Plumb
    Nichel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 210,1 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 74122000
  • GTIN 5713140123854
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij