Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Artikel nummer: 17 79 000 0011
har-bus HM coding m RAL5011 steel blue
har-bus HM coding m RAL5011 steel blue

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kodningselement
till hankontaktdon
Termoplast
RAL 5011 (stålblå)
Notes
Compare
Artikel nummer: 17 79 000 0011
har-bus HM coding m RAL5011 steel blue
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie har-bus® HM
  • Tillbehörstyp Kodningselement
  • Tillbehörsbeskrivning till hankontaktdon
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Termoplast
  • Färg (tillbehör) RAL 5011 (stålblå)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 0,285 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140122635
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare