Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 00 000 5164
Verschraubung Pg11-Kunststoff grau
Verschraubung Pg11-Kunststoff grau

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelverschraubung
Pg 11
Klemmbereich: 10 ... 12 mm
Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff RAL 7032 (kieselgrau)
IP68
Schlüsselweite: 19
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 00 000 5164
Verschraubung Pg11-Kunststoff grau
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable gland
Technical characteristics
  • Wrench size 19
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Size Pg 11
  • Clamping range 10 ... 12 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Thermoplastic
  • Colour (cable gland) RAL 7032 (pebble grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.05 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140002005
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen