Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 37 000 5101
Acces. Cable Clamp Metal PG 11 brass-nic
Acces. Cable Clamp Metal PG 11 brass-nic

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable gland
Pg 11
Material (cable glands): Metal
Wrench size: 20
Notes
Compare
Part number: 09 37 000 5101
Acces. Cable Clamp Metal PG 11 brass-nic
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® M
  • Tipo de accesorio Prensaestopa
Características técnicas
  • Tamaño de llave 20
  • Tamaño Pg 11
Propiedades del material
  • Material (prensaestopas) Metálicos
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 23,37 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 74122000
  • GTIN 5713140055018
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare