Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 47 CAB 0C78
(4xAWG22/7) Cat 5 PVC outdoor
(4xAWG22/7) Cat 5 PVC outdoor

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (kruhový)
4x AWG 22/7
PVC
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 47 CAB 0C78
(4xAWG22/7) Cat 5 PVC outdoor
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140886797
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte