myHARTING Login
구성자
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
...
Různé
Kabelové konektory a osazené kabely
21 34 CAB 0046
품번들: 21 34 CAB 0046
4x1,5mm² PUR black
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
Měděný kabel (kruhový)
Odolné proti olejům, Ohnivzdorné
4× 1,5 mm²
PUR (polyuretan)
Notes
비교하다
품번들: 21 34 CAB 0046
4x1,5mm² PUR black
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Prvek
Kabelová metráž
Specifikace
Neosazeno
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Odolné proti olejům
Ohnivzdorné
Verze
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4× 1,5 mm²
Stínění
Bez stínění
Technické vlastnosti
Jmenovité napětí
600 V
Mezní teplota
-50 ... +80 °C Bez pohybu
-25 ... +80 °C v pohybu
Průměr kabelu
7,2 mm ± 5 %
Minimální poloměr ohybu
7,5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
Vhodný pro vlečné řetězy
Ano
Ohýbací cykly
≥ 5.000.000 & dráha pojezdu ≤ 5 m & rychlost ≤ 3,3 m/s & zrychlení ≤ 5 m/s²
Zkušební napětí U
r.m.s.
3,3 kV
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Černá
Specifikace a schválení
Specifikace
VDE 0472
IEC 60332-1 Ohnivzdornost
IEC 60332-2-2 Ohnivzdornost
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
GTIN
5713140813793
eCl@ss
27.061.801,00
UNSPSC 24.0
26121609
다운로드
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다