myHARTING Login
구성자
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
...
Różne
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
21 34 CAB 0094
품번들: 21 34 CAB 0094
3x1,5mm² PUR black
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
벌크 케이블
비조립식
구리 케이블 (원형)
할로겐프리, 내연제, 내유성
Notes
비교하다
품번들: 21 34 CAB 0094
3x1,5mm² PUR black
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
식별
카테고리
시스템 케이블링
요소
벌크 케이블
사양
비조립식
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
할로겐프리
내연제
내유성
케이블 상에 인쇄됨
Li9Y11Y 3x1,50mm²
버전
코어 개수
3
코어 구조
3x 1.5 mm
2
차폐형
비차폐
기술적 특성
정격 전압
≤ 600 V
제한 온도
-30 ... +80 °C 움직이지 않음
-15 ... +80 °C 이동됨
케이블 직경
6.8 ... 7.2 mm
최소 굽힘 반경
5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
드래그 체인 호환 가능
Yes
Bending cycles
≥ 4.000.000 @ 10x 케이블 직경 & 횡단 거리 ≤ 10 m & 속도 ≤3 m/s & 가속도 ≤ 10 m/s²
테스트 전압 U
r.m.s.
6 kV
절연 저항, 20 °C에서
≥ 1,000 MΩ x km
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
검정색
상세명세 및 승인
사양
EN 50267-2-1
IEC 60332-2-2
EN 60811-2-1
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
80 g/m
GTIN
5713140813533
eCl@ss
27,060,327.00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
43211600
다운로드
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다