Způsob zajišťování
Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
7,5 A
Izolační odpor
>109 Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Utahovací moment
≤0.6 Nm Female screw lock
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Úroveň vlastností
2
acc. to CECC 75301-802
Spojovací cykly
≥ 250
Hot plugging
No
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Thermoplastic resin (PCT)
Plated steel
Materiál (kontakty)
Copper alloy
Povrch (kontaktů)
Noble metal over Ni
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Výjimky RoHS
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Not contained
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Not contained
Látky SVHC podle nařízení REACH
Yes
Látky SVHC podle nařízení REACH
Lead
Číslo ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Yes
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65