매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 64 311 7240
25 way S Cup Female 3,9k Wout
25 way S Cup Female 3,9k  Wout

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
솔더 컵 터미네이션
정격 전류: ‌7.5 A
암형
규격: D-Sub 3
열가소성 수지 (PCT), 도금강
C-필터 3900 pF ±20% @ ≤100 V
접점: 25
구리 합금
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
품번들: 09 64 311 7240
25 way S Cup Female 3,9k Wout
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Filter
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gedraaid
    Recht
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting soldeer cup
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte D-Sub 3
  • Filter C-filter 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • Aantal contacten 25
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met doorvoeropening Ø 3,1 mm
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 7,5 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 250
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastisch hars (PCT)
    Staalplaat
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 17,48 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85322400
  • GTIN 5713140075542
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다