Industrial Ethernet
Filters
  • 原件
    Select a value Reset filter
    • PCB 插座
      1
    • PCB連接器
      17
    • PCB適配器
      69
    • 母頭
      48
    • 端接塊
      4
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • HARTING Mini PushPull
      2
    • HARTING PushPull (V4)
      14
    • HARTING RJ Industrial®
      44
    • HARTING ix Industrial®
      8
    • Han® PushPull (V14)
      16
    • HARAX®
      3
    • har-link®
      2
    • preLink®
      5
    • 圓形連接器 M12
      95
    • 圓形連接器 M8
      18
  • 針數
    Select a value Reset filter
    • 4
      40
    • 8
      91
  • 公母類型
    Select a value Reset filter
    • 公頭
      10
    • 母頭
      91
  • 額定電流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 0.5 A
      26
    • ‌ 0.8 A
      12
    • ‌ 1.5 A
      27
    • ‌ 1.75 A
      4
    • ‌ 3 A
      10
    • ‌ 4 A
      34
  • 接線方式
    Select a value Reset filter
    • preLink® IDC 絕緣置換連接
      5
    • 回焊焊接接線方式(SMT)
      26
    • 回焊焊接接線方式(THR)
      70
    • 波峰焊接接線方式
      30
    • 焊接接線
      8
211 products (of 211)
1/8
比較
0
排序方式
Filters
0