myHARTING Login
コンフィギュレータ
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
機器側 / パネルフィードスルー
167
該当データなし
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
データコネクタ
Industrial Ethernet
部品番号: 09 47 444 4009
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 8m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
1:1 配線, ハロゲンフリー
ケーブル長さ: 8 m
ノート
Compare
部品番号: 09 47 444 4009
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 8m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
機器側 / パネルフィードスルー
167
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, grey
コネクタ 1
saCon RJ45 LED grey
コネクタ 2
saCon RJ45 LED grey
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
RJ45
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
saCon RJ45 LED
ストレート型
コネクタ 2
saCon RJ45 LED
ストレート型
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
1:1 配線
ハロゲンフリー
バージョン
ケーブル長さ
8 m
芯数
8
芯線構造
4x 2x AWG 26/7
シールド
シールド付き
コンタクト数
8
ロックタイプ
スナップインラッチ
技術的特性
伝送特性
Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
使用温度範囲
-20 ... +60 °C 固定
0 ... +50 °C 変動
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20 嵌合状態
ケーブル径
6.2 mm
材質
材質 (ケーブル)
FRNC (LSZH)
カラー(ケーブル)
グレー
仕様および認証
仕様
IEC 60603-7 嵌合面
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1 g
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140389588
eCl@ss
27,060,308.00
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (チェコ語)
PDF (ドイツ語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (英語)
PDF (イタリア語)
PDF (フランス語)
PDF (日本語)
PDF (デンマーク語)
PDF (スペイン語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (ポーランド語)
PDF (韓国語)
PDF (オランダ)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語(簡体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare