Matching Products
Matching Products NEW
장치 측면 / 패널 관통형
167
Part number: 09 47 444 4013
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 0,8m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 0,8m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free
Cable length: 0.8 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 444 4013
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 0,8m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    saCon RJ45 LED
    Düz
  • Konnektör 2
    saCon RJ45 LED
    Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Kablolama 1:1
    Halojensiz
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,8 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Koruma Ekranlı
  • Kontak sayısı 8
  • Kilitleme tipi Geçmeli mandallar
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6 250 MHz'e kadar Sınıf E
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -20 ... +60 °C etkilenmemiş
    ‌0 ... +50 °C taşındı
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20 birleştirme durumu
  • Kablo Çapı 6,2 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) FRNC (LSZH)
  • Renk (kablo) Gri
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-7 Eşleşme yüzü
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 50,5 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare