Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Strona urządzenia / Przepust panelowy
6
Artikelnummer: 33 48 161 6A20 007
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.7m
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.7m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,7 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 48 161 6A20 007
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.7m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Lato apparato / Passa-parete
6
Produktdetails
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Type B
  • Connector 2 HARTING ix Industrial® Type B
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.7 m
  • Number of cores 10
  • Core structure 10x AWG 26
  • Termination method Solder termination
  • Coding Type B
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage
    50 V AC
    60 V DC
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Vietnam
  • GTIN 5713140505827
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen