Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Part number: 33 48 161 6A20 003
IX Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.3m
IX Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.3 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 161 6A20 003
IX Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Identificação
  • Categoria System cabling
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Type B
  • Conector 2 HARTING ix Industrial® Type B
  • Tipo de cabo Copper cable (round)
Versão
  • Comprimento do cabo 0.3 m
  • Número de núcleos 10
  • Estrutura central 10x AWG 26
  • Método de terminação Solder termination
  • Codificação Type B
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 1.5 A
  • Tensão Nominal
    50 V AC
    60 V DC
  • Limitação de temperatura -30 ... +80 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Grey
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-124
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Vietnã
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140260061
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Manual