Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 33 48 313 1409 003
ix Type A OM Profinet B PVC 0.3m
ix Type A OM Profinet B PVC 0.3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Cable de cobre (redondo)
4x AWG 22/7
PVC
Longitud de cable: 0.3 m
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Notes
Compare
Número de parte: 33 48 313 1409 003
ix Type A OM Profinet B PVC 0.3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria System cabling
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificação Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type A
    Overmoulded
    IDC termination
  • Conector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type A
    Overmoulded
    IDC termination
  • Tipo de cabo Copper cable (round)
Versão
  • Comprimento do cabo 0.3 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
  • Número de Pólos 10
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura
    -30 ... +70 °C unmoved
    -20 ... +60 °C moved
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Green
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Not contained
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 31,5 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140330290
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare